概览
产品详情
演示电路1576是高效率非隔离式SEPIC(单端初级电感转换器)转换器,内置开关控制器LTC3805-5。DC1576将5V至30V输入转换为12V输出,并提供3A输出电流。DC1576可轻松修改,以产生0.8V至48V的输出电压。
相关产品
文档
-
DC1576A - Schematic2012/5/3PDF52K
-
DC1576A - Demo Manual2010/8/26PDF994K
-
DC1576A - Design Files2010/8/26ZIP842K