概览
产品详情
演示电路 1567B 内置 LTC4274,一款供电设备(PSE)控制器,设计用于兼容 IEEE 802.3 类型 1(PD 上的功率约为 13W)和类型 2(PD上的功率约为 25.5W)的以太网供电(PoE)系统。LTC4274 在 DC1567B 中配置为中跨功率注入器,其中数据来自现有网络系统并与电源一起输出到受电设备(PD)。LTC4274 可自主检测 PD 并进行分类,开启和关闭端口电源,而无需微控制器。2 秒回退定时器支持中跨配置。建议使用 55V 标称电源为演示板供电。
相关产品
文档
-
DC1567B - Schematic2015/10/5PDF38K
-
DC1567B - Demo Manual (Rev. B)2015/10/5PDF436K
-
DC1567B - Design Files2016/4/21ZIP1M