概览
产品详情
演示电路1451A是一款采用LTC3127EDD的降压-升压DC/DC转换器,非常适合需要限制输入电流的脉冲负载应用。演示电路1451A配置为1.0A最大输入电流限值且可处理高达2A的脉冲负载电流,占空比高达15%。输入电压范围为1.8V 至 5.5V。可通过更换一个电阻(R6)调整固定输入电流限值。
文档
-
DC1451A - Schematic2010/6/25PDF71K
-
DC1451A - Demo Manual2010/6/25PDF945K
-
DC1451A - Design Files2011/3/25ZIP2M