概览
产品详情
<p>演示电路DC1425A是一款三路输出同步升压/双通道降压电源,内置LTC3859AIFE。该演示板能够通过升压输出提供LTC3859AIFE降压输入。通过此升压-降压拓扑,降压输出可在整个4.5V至36V输入范围内保持稳压,非常适合低静态电流至关重要的汽车或其他电池供电应用。当降压器件消耗最大负载电流时,降压控制器可提供5V (5A)和8.5V (3A)电压,升压控制器可提供10V (2A)电压。</p>相关产品
文档
-
DC1425A - Schematic2010/5/5PDF135K
-
DC1425A - Demo Manual2012/5/3PDF408K
-
DC1425A - Design Files2010/5/5ZIP4M