概览
产品详情
演示电路1389A是一款高效率三路输出DC/DC电源,内置LTC3521。该IC包含具有1A开关额定值的4开关同步降压-升压DC/DC转换器和两个同步600mA降压转换器。该演示板接受2.4V至5V的输入电压,为降压-升压转换器提供3.3V (800mA)的固定输出电压且为降压转换器提供1.2V和1.8V (600mA)电压。
相关产品
文档
-
DC1389A - Schematic2010/4/30PDF77K
-
DC1389A - Demo Manual2010/4/30PDF193K
-
DC1389A - Design Files2010/4/30ZIP2M