概览
产品详情
演示电路1341B在300kHz SEPIC转换器电路中内置LT3757A,旨在通过4.5V至36V输入电压范围提供5V (3A)输出电压。
相关产品
文档
-
DC1341B - Schematics2017/11/3PDF29K
-
DC1341B - Demo Manual2017/11/3PDF211K
-
DC1341B - Design Files2017/11/3ZIP718K