概览
产品详情
演示电路1341A在300kHz SEPIC转换器电路中内置LT3757EDD,旨在通过4.5V至36V输入提供5V输出电压。
LT3757EDD在2.9V至40V的输入电压范围内工作,适合单节锂离子电池便携式电子设备到高压汽车和工业电源应用。它还具有1µA的低关断静态电流,使其非常适合电池供电系统。该IC集成了高压、低压差线性(LDO)稳压器。得益于创新的FBX引脚架构,LT3757EDD可从正输出或负输出到地直接连接到分频器。它们还提供许多常见功能,如软启动、输入欠压保护、可调频率和同步,采用小型10引脚MSOP封装或3mm × 3mm QFN封装。
相关产品
文档
-
DC1341A - Schematic2009/9/24PDF24K
-
DC1341A - Demo Manual2009/9/24PDF890K
-
DC1341A - Design File2009/9/24ZIP998K