概览
产品详情
演示电路1215是一款降压转换器,采用LTC3605单芯片同步降压稳压器。DC1215A具有最大15V的输入电压,能够通过4V的最小输入电压提供高达5A的输出电流。DC1215A的输出电压可以设置为低至0.6V,LTC3605的基准电压。
相关产品
文档
-
DC1215A - Schematic2009/9/24PDF33K
-
DC1215A - Demo Manual2009/9/24PDF810K
-
DC1215A - Design File2009/9/24ZIP599K