概览
产品详情
演示电路 1144A-A 和 1144A-B 具有分别采用升压和负输出稳压器配置的 LT3580EDD。这些演示电路拥有尺寸小巧和组件数少的特点。DC1144A-A 设计用于将 3V 至 10V 电源转换为 12V/300mA 输出,而 DC1144A-B 负输出转换器则专为将 5V 至 12V 电源转换为 -12V/350mA 输出而设计。
LT3580 可在输入高达 32V 的条件下工作,但是在这些演示板中,输入受限于输入电容器的额定电压和升压输出的幅值。DC1146A-B 可以容易地配置成 SEPIC 转换器。
相关产品
文档
-
DC1144A - Schematic2009/9/24PDF26K
-
DC1144A - Demo Manual2016/4/8PDF370K
-
DC1144A - Design File2009/9/24ZIP556K