概览
产品详情
演示电路DC1129A是一款同步降压转换器,内置LTC3610高效率、高密度DC/DC稳压器。输入电压范围为4.5V至24V。输出电压可通过跳线进行选择并在12A负载电流下提供1.2V、1.5V、1.8V或2.5V。这些稳压器包括采用9mm x 9 mm QFN封装的控制器和功率MOSFET。
相关产品
文档
-
DC1129A - Schematic2009/9/24PDF40K
-
DC1129A - Demo Manual2009/9/24PDF408K
-
DC1129A - Design File2009/9/24ZIP855K