概览
产品详情
演示电路1122在500kHz降压转换器电路中内置LT3681,旨在通过4.5V至34V输入提供3.3V/2A输出。LT3681的集成升压二极管和续流二极管可减少器件数量。
相关产品
文档
-
DC1122A - Schematic2009/9/24PDF25K
-
DC1122A - Demo Manual2009/9/24PDF186K
-
DC1122A - Design File2009/9/24ZIP473K