概览
产品详情
演示电路1092是一款单芯片降压型DC/DC开关转换器,内置采用2×3 DFN-6封装的LT1933H,在H级温度范围内工作。该板经过优化,在高达500mA的负载电流下可提供3.3V输出,要求输入电压范围为4.5V至36V。
相关产品
文档
-
DC1092A - Schematic2009/9/24PDF39K
-
DC1092A - Demo Manual2009/9/24PDF261K
-
DC1092A - Design File2009/9/24ZIP521K