概览
产品详情
演示电路DC1081是一款双输出低VIN降压电源,内置低静态电流、两相同步降压控制器LTC3836。输入电压范围为2.75V至4.5V。该演示板提供两个输出:1.8V/12A和1.2V/12A。
相关产品
文档
-
DC1081A - Schematic2009/9/24PDF37K
-
DC1081A - Demo Manual2009/9/24PDF388K
-
DC1081A - Design File2009/9/24ZIP909K