概览
优势和特点
- 适用于电流高达 3 A 的汽车应用
- 适用于 D-Pak、D2-Pak 或 S-8 MOSFET 的三布局
- 0.093 英寸转台孔可容纳 12 AWG 导线
- LED 显示输入、输出、故障和启用状态
- 可轻松修改以适应高达 20 A 的电流
产品详情
演示电路 DC1018B-B 展示了 12 V、3 A 应用中的 LT4356-2 浪涌抑制器。在输出端,高达 60 V 的输入瞬变被限制在 16 V;持续的过压情况会导致限制器跳变,并在过压消除之后执行重试操作。
LED 指示是否存在 +12 V 输入和输出、以及故障输出 FLT# 和启用输出 EN 的状态。
输入和输出连接通过 93 mil 转台进行,如果移除,则可插入最多 12 根用于原位测试的标准线。
下面提供了此电路板的设计文件。
应用
- 服务器、路由器、交换机
- 大容量存储
- 风扇托盘
- 汽车模块
文档
-
DC1018B - Schematic2009/11/13PDF29K
-
DC1018B-B - Demo Manual2009/11/13PDF318 K
-
DC1018B - Design File2009/11/13ZIP750K