概览
优势和特点
- 电路板编程输出电压的输入电压范围:2.5V 至 5.5V
- 电阻编程:2V 输出电压
- 最大输出电流:100 毫安
- 通过将 EN 引脚连接至 VIN 引脚来开启稳压器;若移除跳线,则可利用外部 EN 信号开启稳压器。
- 跳线通过电阻分压器将 ADJ 引脚连接到 VOUT 引脚。
- 用于稳压及压差监测的 VIN、VOUT 和 GND 测试点
- 可调输出电压监测的 ADJ 测试点
- 5 引脚 TSOT 封装
产品详情
ADPL40501 评估板用于评估 ADPL40501,这是一款 5.5V、100mA、低噪声、CMOS 线性稳压器。该电路板采用 5 引脚 TSOT 封装。
评估板可在 2.2V 至 5.5V 的输入范围内提供可调输出。最大输出电流为 100mA。评估板采用可调版本的 ADPL40501。电阻分压器将可调 ADPL40501 的输出编程为 2V。通过移除通常将电阻分压器连接到输出的跳线,可以轻松地将评估板配置为 ADPL40501 的固定输出版本。
除了输入电压、输出电压、EN 控制信号和接地的连接器外,评估板还提供了输入、输出、ADJ 和 EN 电压的测试点。通常情况下,跳线将 EN 引脚连接到 VIN 输入,但可以将其移除,以便可以通过连接器从外部驱动 EN。
更多详情请参阅 ADPL40501 数据手册,在使用 ADPL40501 评估板时,除了本用户指南外,还必须参考该数据手册。
相关产品
使用入门
所需设备
- DC 电源
- 用于电压和电流测量的万用表
- 电子或电阻负载
文档
-
ADPL40501-EVAL User Guide: Evaluates: ADPL40501 (Rev. 0)2026/8/17PDFundefined