概览
优势和特点
- 宽输入电压范围:2.75V至18 V
- 偏置输入电压范围:4.5 V至18 V
- ADP5056的全功能评估板
- 通道1和通道2:7 A同步降压调节器,或14 A输出(并行工作模式下)
- 通道3:3 A同步降压调节器
- 可选PSM或FPWM工作模式
- 可编程开关频率:2.5 MHz至250 kHz
- 频率同步输入或输出
产品详情
本用户指南描述ADP5056评估,包括详细的原理图和印刷电路板(PCB)布局图。
ADP5056-EVALZ包含ADP5056,在一个43引脚基板栅格阵列(LGA)封装中集成了三个高性能降压调节器,以满足严苛的性能和电路板空间要求。ADP5056-EVALZ无需任何前置调节器可直接连接到高达18 V的输入电压。
有关器件的完整详情可参考ADI公司提供的ADP5056数据手册。评估ADP5056时,应同时参阅此数据手册和本用户指南。
文档
-
UG-1517: ADP5056-EVALZ User Guide (Rev. 0)2020/5/26PDF491 K
-
ADP5056-EVALZ Design Files2024/8/15ZIP1 M