概览
优势和特点
- 输入电压范围:4.5 V 至 60 V
- 输出电压 VOUT1:24 V 或 21 V
- 输出电压 VOUT2:5.15 V
- 输出电压 VOUT3:−15 V
- 启用和禁用控制
- 压摆率控制
- 可以使用 SYNC 引脚实现振荡器同步
- 可以使用所有七个数据通道
产品详情
ADP1031CP-EVALZ 是一款功能完备的评估板,用于演示 ADP1031 直流/直流转换器和隔离式数据通道的功能。
用户可以使用该评估板来评估 ADP1031 套件测量,例如电源电压调整率、负载调整率和效率。该板还可帮助评估隔离式数字通道的功能。可以在该评估板上演示套件特性,包括振荡器同步、软启动、电源正常监控、时序监控和压摆率控制。
评估套件中的每个板型号都有不同的输出配置。套件中只包含一个板型号,但用户可以从五种不同的板型号中进行订购以适合其应用需求。
有关直流/直流转换器和隔离式数据通道的详细信息,请参阅 ADP1031 数据手册。