概览
优势和特点
- 轻松评估MAX14916
- 用于感性负载快速退磁的内部箝位
- 单独通道故障检测
- 每通道支持高达2.4A的负载电流
- 可与USB2PMB2#或USB2GPIO#适配器和Munich GUI软件配合使用
- 装配完成且经过测试
- 经过验证的PCB布局
- 符合RoHS标准
产品详情
MAX14916PMB(外设模块板)提供用于评估具有诊断功能的MAX14916八通道1A/四通道2A工业高侧开关的硬件。有关该IC工作的详细信息,请参考MAX14916 IC数据手册。该模块利用了MAX14916的特性,支持独立打开和关闭每个通道,并持续监控是否存在故障。请注意,该模块提供MAX14916特性的一个子集。如需更大的灵活性,请参考MAX14916评估套件。
MAX14916PMB#具有12引脚Pmod™兼容连接器,用于串行外设接口(SPI)通信。该外围模块有多种使用方式;ADI销售低成本USB2PMB2#和USB2GPIO#适配器板,它们使用Munich GUI软件通过USB电缆进行SPI通信。该板不附带此适配器板,但可从ADI或其分销商之一获取。或者,使用带有12引脚PMOD兼容连接器的任何微控制器或现场可编程门阵列(FPGA)进行SPI通信。
PCB尺寸为62mm(长)x 22.6mm(宽),宽度由DO端子板的尺寸决定。
文档
-
MAX14916PMB Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 0)2023/1/25PDF2 M