概览
优势和特点
产品详情
EVAL-AD7652CBZ是针对AD7652的全功能评估套件。此评估板可单独使用,也可与评估控制器板配合使用。配合评估控制器板使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。此软件还包括技术笔记,说明评估板在单独使用以及配合评估控制器板使用时的操作与设置。相关产品
文档
-
EVAL-AD76XXEDZ:PulSAR 48引脚ADC评估板2010/3/29PDF2563 kB