概览
优势和特点
- 适用于测试多通道同步采样 ADC 的功能完备的评估板
- 板载基准电压源、基准缓冲器和 ADC 驱动器
- 板载电源
- 板兼容高速系统演示平台 (SDP-H1) 控制器
- 用于控制和数据分析的 PC 软件
产品详情
EVAL-AD7380-4FMCZ 和 EVAL-AD7383-4FMCZ 是功能完备的评估板,可用于评估 AD7380-4 和 AD7383-4 模数转换器 (ADC) 的所有特性。这些评估板可以由 EVAL-SDP-CH1Z 通过 160 向系统演示平台 (SDP) 连接器 J4 进行控制。EVALSDP-CH1Z 板通过 PC 的 USB 端口使用分析、控制和评估 (ACE) 软件控制评估板,可以从 ACE 软件页面下载该软件。
AD7380-4、AD7381-4、AD7389-4、AD7384-4 和 AD7383-4 数据手册中提供 AD7380-4、AD7381-4、AD7389-4、AD7384-4 和 AD7383-4 的完整技术规格。使用这些评估板时,应参阅这些规格说明,同时参阅本用户指南。SDP-H1 产品页面上提供了有关 EVAL-SDP-CH1Z 的完整详细信息。ACE 软件页面上提供了全面的 ACE 用户指南。
EVAL-AD7380-4FMCZ 可用于评估 AD7389-4 和 AD7381-4。EVAL-AD7383-4FMCZ 可用于评估 AD7384-4。AD7381-4 和 AD7384-4 等 14 位 ADC 用于输出转换结果的 SCLK 周期数较少。有关串行接口的信息以及读取转换结果所需的串行时钟 (SCLK) 数,请参阅产品数据手册。
使用入门
其余需要的设备
- EVAL-SDP-CH1Z
- 信号源
- 具有 USB 2.0,采用 Windows® Vista SP2(32 位或 64 位),Windows 7 SP1(32 位或 64 位),Windows 8.1(32 位或 64 位),或 Windows 10(32 位或 64 位)系统的 PC。
文档
-
EVAL-AD7380-4FMCZ Design Files2022/1/28WIKI