概述

优势和特点

自动化:

  • 自动化机器学习流水线:自动完成数据预处理、模型架构搜索和超参数调优
  • 快速原型开发:支持快速迭代和全面实验,以优化AI模型
  • 神经架构搜索:针对特定平台约束条件,寻找最优模型架构

集成:

  • VS Code插件:强大的开发环境,利用Antmicro提供的稳健Kenning框架
  • CodeFusion Studio™集成:无缝集成工作流程,助力嵌入式软件开发
  • 支持基于Renode的仿真和Zephyr RTOS:便于在仿真环境和实时环境中开展全面测试和部署。

优化:

  • ADI硬件加速:针对MAX78002(AI8X运行时、CNN加速器)和MAX32690(TFLite Micro、microTVM)平台进行了专门优化
  • 资源感知模型:生成针对微控制器和边缘设备进行优化的轻量级模型
  • 约束感知训练:确保模型在内存、功耗和处理能力有限的条件下高效运行

用户体验:

  • 直观的界面,非专业人士也可轻松使用:简化AI模型开发,用户无需丰富的数据科学知识也能上手。
  • 提供详细的性能指标和报告:深入分析模型效果,指出改进方向。

产品详情

数据科学专业知识,就能在资源受限的平台上训练和部署高效的AI模型。这款开源工具由ADI公司和Antmicro共同开发,可将嵌入式AI开发从复杂的手动工作流程,转变为自动化的智能模型生成过程。

  • AutoML for Embedded资源库: 开源代码库 ,包含可复现的流水线和示例数据集。
  • 教程和文档: MAX78002 / MAX32690入门分步指南。
  • 基准测试脚本:预构建的工作流,用于评估模型在ADI硬件上的性能。
  • 无缝部署: 支持MAX78002和MAX32690,并已集成Zephyr RTOS。
  • 全面的评估工具:详细的指标和全面的报告工具。在硬件部署之前,进行基于Renode的测试。

下载及相关软件

软件开发工具包

开始使用:访问ADI开发者门户

访问ADI开发者门户,下载CodeFusion Studio,即刻加快嵌入式开发进程。

系统要求

以下主机操作系统支持AutoML for Embedded扩展:

  • Windows 10(64位)
  • Windows 11(64位)
  • macOS (ARM64)
  • Ubuntu 22.04及更高版本(64位)