电动汽车、大型储能电池组、家庭自动化、工业和电信电源都需要将高电压转换为±12 V,以满足为放大器、传感器、数据转换器和工业过程控制器供电的双极性电源轨需求。所有这些系统中的挑战之一是构建一个紧凑、高效的双极性稳压器,它的工作温度范围为-40°C至+ 125°C,这在汽车和其他高环境温度应用中尤为重要。
线性稳压器已广为人知,并且通常位列双极性电源备选方案的首位,但它不适用于上述高输入电压、低输出电压的应用,这主要是由线性稳压器在高降压比下的散热所导致。此外,双极性解决方案至少需要两个集成电路(IC):一个正输出线性稳压器和一个负输出转换器。更好的解决方案是使用单个开关稳压 器,该开关稳压器从较高的输入产生两个输出,并具有良好的效率和调节性能,同时还能适用于狭小空间并降低成本。
本文介绍了两种精简电路,它们均使用单个高电压LT8315转换 器,可由30V至400V的宽输入电压范围产生±12V输出。一个电路是隔离型反激式拓扑,另一个则是非隔离型降压拓扑。 LT8315 本身是一款高电压单芯片转换器,内置集成630 V/300 mA MOSFET、控制电路和高电压启动电路,采用耐热增强型20引脚TSSOP封装。
无需光耦合器的隔离型双极性反激式稳压器
反激式转换器广泛用于多输出应用,以提供电气隔离、改善安全性并增强抗扰性。输出可以为正,亦可为负,具体取决于输出的哪一端接地。传统上,采用光耦合器将信息从副边基准电压源电路传输至原边,以此来实现输出电压调节。问题在于,由于传播延迟、老化和增益变化等原因,光耦合器会大大增加 复杂性并降低可靠性。通常,连接至IC反馈引脚的输出在调节回路中占主导地位,而其他输出则通过变压器绕组进行松散控制,导致这些输出的调节性能不良。
LT8315无需使用光耦合器,它从电源变压器的第三绕组采样反激回来的隔离输出电压。此外,它在副边电流几乎为零时亦可检测到输出电压,以实现出色的负载调整。在双输出设计中,这种特殊的检测方案允许严密调节每个输出(两个输出都能主导调节)。因此,典型的±5%负载调节非常易于实现。
图1所示的LT8315解决方案在准谐振边界传导模式下工作。原边MOSFET具有很低的导通损耗,这是因为当开关节点振铃达到其谷值时,MOSFET才导通。副边没有二极管反向恢复损耗。3 kV增强绝缘变压器是整个隔离栅上组件,它可提升系统可靠性并满足严格的高压电源隔离要求。图2显示了不同输入电 压下的满载效率曲线。当输入为70 V且两个负载电流均为50 mA时,该反激式转换器可实现85.3%的峰值效率。
图1显示了一款具有30 V至400 V宽输入范围的反激式转换器的完 整原理图。它的输出为 ±12 V,并可在负载电流为5 mA至50 mA 时保持非常准确的控制。该反激式转换器的峰值效率为85.3%,如图2所示。


采用双电感的非隔离型双极性降压稳压器
LT8315具备高电压输入能力,只需借助现成的电感,即可以应用于非隔离型解决方案。图3显示了一款采用双电感的降压稳压器,仅需几个组件。该转换器可接受的输入电压范围很宽(-30 V至400 V),并能产生±12 V/30 mA的输出。当输入为30 V时,该电路的两个输出均可实现满载条件下高达87%的效率。

在这种拓扑中,LT8315的GND焊盘特意未接地,而是连接作为驱动两个输出的公共开关节点。在PCB布局时,应将LT8315的GND焊盘尺寸限制在裸露焊盘面积内,以减少对其他组件的电磁干扰,因为GND走线是该拓扑中噪声相对较高的开关节点。二极管D2与FB引脚上的两个1%电阻形成反馈路径,以调节正输出电 压。每当MOSFET导通时,为防止FB引脚放电,D2必不可少。电阻分压器无需考虑D2的正向压降,因为D2和D3的正向电压相等并且可以互相抵消;因此,反馈网络会跟踪并严密调节正输出电压。
负轨包括低电压耦合电容 CFLY、第二电感L2、环流二极管D4和负 输出电容 CO2。根据 CO1-L1-CFLY-L2电路回路的电感伏秒平衡,L1和L2两端的平均电压为零,因此耦合电容 CFLY的电压等于正输出电压。 CFLY 在MOSFET导通期间为L2充电,而D4在MOSFET关断期间为L2提供放电路径。负输出电压基于 CFLY电压(保持恒定并等于正输出电压)间接调节。如图4的调节曲线所示,当正输出电压负载为满载30 mA时,对于不同的输入电压,负输出电压在3 mA至 30 mA的负载范围内保持±5%的调节率。

结论
本文介绍了两种适用于30 V至400 V宽输入范围的双极性转换器解决方案:一种是隔离型,另一种是非隔离型。LT8315同时适用于这两种方案,因为它内置高压集成MOSFET和高压启动电 路,无需光耦合器反馈回路。该器件的其他特性还包括低纹波突发模式 Burst Mode®工作、软启动、可编程电流限制、欠压锁定、温度补偿和低静态电流。LT8315的高集成度简化了多种应用领域的高压输入和双极性输出电路的设计。