AD9889A

过期

高性能HDMI/DVI发送器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • HDMI™/DVI发送器与HDMI v1.2a、DVI v1.0和HDCP 1.1兼容
  • 1.8 V单电源供电
  • 视频/音频输入接受1.8 V至3.3 V的逻辑电平
  • 76引脚、无铅CSP_BGA封装
  • 80 MHz工作频率支持从480i到720p/1080i的所有分辨率以及XGA-75 Hz
  • 可编程双向色彩空间转换器
  • 支持RGB、YCbCr、DDR
  • 支持基于ITU656的嵌入式同步
  • 自动输入视频格式时序检测(CEA-861B)
  • 支持标准S/PDIF,适用于最高192 kHz的立体声LPCM或压缩音频
  • 支持最高192 kHz的8通道、无压缩、LPCM I2S音频
  • 具有I2C®主时钟的片内MPU,可执行HDCP操作和EDID读取操作
  • 5 V耐压I2C和HPD I/O,无需额外器件
  • 无需支持S/PDIF和I2S的音频主时钟
  • 片内MPU通过中断和寄存器报告HDMI事件
AD9889A
高性能HDMI/DVI发送器
AD9889A Functional Block Diagram AD9889A Pin Configuration
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
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9889A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览