升壓轉換器整合Silent Switcher技術和輸入斷開功能,實現卓越性能和可靠保護
升壓轉換器整合Silent Switcher技術和輸入斷開功能,實現卓越性能和可靠保護
作者:ADI 資深應用工程師Michael Wu
問題:
設計和使用升壓轉換器時需要關注哪些問題?
答案:
升壓轉換器的幾個主要問題包括開關雜訊大、效率受限以及缺乏保護機制。開關雜訊過大會導致電磁干擾(EMI)增強,這可能使其難以滿足 EMI 相關的法規標準。隨著輸出電壓與輸入電壓之比的增大,升壓轉換器的效率會相對下降,這是由於開關和電感的功率損耗增加所致。此外,升壓轉換器缺乏針對短路及其他故障的保護功能,而這通常需要額外的外部元件來加以保護。本文介紹了一款小型、高性能且低雜訊的單晶片同步升壓轉換器,目的便是在於解決其中部分挑戰。
摘要
本文介紹一款精巧尺寸、功能強大、低雜訊的單晶片同步升壓轉換器。文章重點介紹了該積體電路的多個特性。這些特性能夠增強電路性能,並支援客製化,以滿足各種應用的要求。
簡介
傳統的同步升壓轉換器幾乎無法針對輸出端短路事件提供保護。升壓轉換器的拓撲結構決定了當輸出短接到地時,會形成從輸入到地的直通路徑,進而產生巨大的短路電流,可能嚴重損壞元件。相較之下,這款單晶片同步升壓轉換器具有短路保護功能,可以監控輸入,並在發生短路時斷開輸入,進而保護元件免受損壞。
LT8342整合了40 V、9 A電源開關,輸出電壓可編程,最高可達 36 V。其並支援2.8 V至40 V的寬廣輸入電壓範圍;針對 VIN ≥ VOUT的情況,其支援PassThru™(直通)工作模式。在突發工作模式(Burst Mode®)下,該積體電路(IC)的VIN接腳靜態電流非常低。其可以編程為或同步至最高3 MHz,因此外部元件和核心解決方案的尺寸得以精減。該元件採用Silent Switcher®架構,在實現高效率的同時有效減少了電磁干擾(EMI)。其採用精巧的4 mm × 4 mm LQFN封裝。
高性能24 V、3 A電源
圖1所示為實現了輸出短路保護的24 V升壓應用。當輸入電壓高於12 V時,其可以提供最大3 A的負載電流。當在RT接腳放置15 kΩ電阻時,開關頻率設定為2 MHz。
透過配置SYNC/MODE接腳,這款升壓轉換器可以Burst Mode或脈衝跳略模式工作,具體取決於應用需求。Burst Mode可在輕負載條件下提供更高的效率,而跳脈衝模式則能夠降低輸出漣波。圖2顯示了該24 V應用在Burst Mode下的效率(SYNC/MODE = 0 V)。在輕負載條件下,效率保持在70%以上;當輸入電壓為20 V時,在3 A時效率達到95%以上的峰值。
低 IQ 電流
在突發工作模式下,LT8342提供較小單脈衝電流以維持輸出電壓,然後進入休眠週期。在休眠期間,如果未致能短路保護, VIN接腳僅消耗9 µA電流;如果致能短路保護,該接腳消耗28 µA電 流。負載越小,該元件處於休眠模式的時間比例就越大,因此輕負載下的效率會更高。此外,IC處於關斷模式時,僅消耗350 nA的輸入靜態電流。
CISPR 25 5類輻射結果
該IC提供可選的展頻(SSFM)模式,結合Silent Switcher架構,使EMI輻射進一步降低。透過配置SYNC/MODE接腳致能SSFM時,內部振盪器頻率在其編程值和大約高出13%的值之間變化。根據CISPR 25 5類標準,傳導和輻射EMI結果分別如圖3和圖4所示。SSFM還可以在Burst Mode或脈衝跳略模式下啟動,進而同時實現低EMI和 高效率。
短路保護
該轉換器具有輸出短路保護機制,可防止其在短路事件中受損。外部感測電阻和N通道FET(與轉換器輸入串聯)可監控電流,並在必要時斷開輸入。當流過感測電阻的電流上升到夠高的程度,以至觸發內部比較器的電壓閾值時,IC會將把GATE接腳拉至地,進而關斷外部FET並限制短路電感電流。圖5和圖6中的波形展示了輸出端發生短路事件時IC的典型回應。
內部打嗝(hiccup)計時器計數40 ms,然後重新接通外部FET。如果短路仍然存在,則當觸發電流感測時,輸入會再次斷開。
PassThru工作模式
LT8342是汽車預升壓應用的理想選擇,此類應用中升壓轉換器的輸入電壓通常高於穩定輸出電壓。當發生這種情況時,IC將進入PassThru模式。頂部內建同步電源開關將保持100%工作週期導通,而底部開關保持關斷,進而創建從輸入到輸出的直通路徑。該元件還能進入低靜態電流狀態:當未致能短路保護時,其將消耗12 µA電流;而當使用外部輸入斷開FET時,所消耗的電流為26.5 µA。圖7顯示了汽車啟停和冷啟動的預升壓應用,圖8展示了PassThru模式啟動時的運行情況。
結語
LT8342在一個精巧的封裝內整合了多種特性,能夠實現低雜訊、低輸入電流、高效率和電路保護。該元件具有寬廣輸入和輸出範圍、可編程開關頻率、低雜訊和PassThru模式,非常適合一般升壓應用和汽車預升壓應用。Burst Mode和低輸入靜態電流並可使其在輕負載下的效率提供優於典型升壓轉換器的效率。