優化效率:探索主動箝位順向式轉換器的二次整流電路設計及工作週期的作用

作者:ADI 應用工程師GuangQi Hou


摘要

主動箝位順向式轉換器利用P通道MOS進行箝位,是公認的高效率電源拓撲。該設計支援將儲存的電感能量回饋到電網,進而提升整體轉換器效率。為了進一步提升效率,該設計並整合基於MOSFET的二次自整流電路。本文探討了二次整流電路面臨的設計難題,強調了優化工作週期的重要性。值得注意的是,主動箝位順向式轉換器中採用了廣泛的電源技術,本文僅介紹其中一種。

簡介

對於主動箝位順向式轉換器(ACFC),工作週期是一個關鍵參數,會影響輸出電壓和效率。通常,順向式轉換器的最大工作週期以50%為限。採用主動箝位技術,工作週期可以高於50%,超越傳統設計的限制。目前有許多文章都說明了最大工作週期與ACFC拓撲之間的關係,但討論如何設計最小工作週期的文章則相對較少。

本文以隔離式ACFC電源為例,闡述最小工作週期對設計的影響。該轉換器用於將輸入24 VAC或48 ~ 60 VDC,轉化為15VDC,1.5 A輸出。其隔離特性使其適合為現場工業應用供電。ACFC拓撲協助實現了高達91%的峰值效率。設計要求如表1所示。

表1. 設計要求
參數 符號 最小值 最大值
輸入電壓 VINDC 27.8 VDC (≈ 24 × 85% × √2-1) 60 VDC
VINAC 20.4 VAC (≈ 24 × 85%) 41.8 VAC
開關頻率   350 kHz
峰值頻率 η 高於 88%
工作週期 D 0.22 0.46
輸出電壓 VOUT 14.85 15.15
輸出電壓漣波 ΔVOUT 300 mV
輸出電流 IOUT 0 A 1.5 A
輸出功率 POUT 22.5 W

ADI MAX17598 是主動箝位電流模式PWM控制器,其中包含隔離順向式轉換器電源設計所需的所有控制電路。本文深入探討了二次自整流電路設計的考慮因素和評估結果。

二次自整流電路的設計考慮

ACFC透過使用自整流電路,實現了更高的效率。圖1為基於MOSFET的典型自整流電路原理圖。相較於傳統的二極體整流電路,MOSFET的導通電阻更低,所以其電路效率更高,尤其是在低電壓、大電流輸出的情況下。

Figure 1. General output self-rectified circuit.
圖1. 通用輸出自整流電路1

然而,當輸出電壓接近或超過 MOSFET閘極電壓工作範圍時,這個設計就不合適了。我們可以透過附加電路來產生這些MOSFET的閘極驅動電壓。圖2為該電路的細節資訊。G1和G2連接到變壓器的輔助繞組。

Figure 2. Gate driving circuit from the auxiliary winding transformer.
圖2. 輔助繞組變壓器中的閘極驅動電路

閘極1連接到N2的閘極(如圖1所示),閘極2連接到N1的閘極。閘極1和閘極2與開關週期同步。當閘極1輸出高位準時,閘極2輸出低位準,反之亦然。完整電路如圖3所示。

Figure 3. Example circuit used in performance test.
圖3. 性能測試使用的示例電路

該迴路必須確保輸出處於MOSFET VGS的工作範圍內。公式1反映了閘極驅動電壓與匝數比之間的關係。

Equation 1

KGATE為變壓器比率。NG為變壓器繞組的匝數。NP為變壓器初級繞組的匝數。GATE_MAX為MOSFET閘極驅動電壓的最大電壓。VDC_MAX 為直流輸入電壓的最大電壓。

當初級迴路的主開關閉合時,施加於變壓器的電壓為正,即VDC。因此,閘極1的輸出為高位準,閘極2的輸出為GND。其與匝數比和直流輸入電壓有關。

Equation 2

當主MOSFET關斷時,箝位電路將漏極電壓限制為 VCLAMP。VCLAMP高於 VDC,因此閘極1的輸出為GND,而閘極2的輸出為高位準。

箝位電壓可透過下式計算:

Equation 3

閘極2的電壓與匝數比以及VCLAMP和 VDCINPUT之間的差距有關。

Equation 4

工作週期會隨輸入電壓而變化,因此必須確保閘極的驅動電壓能夠以完整的 VIN範圍驅動MOSFET。應用最大直流輸入和最小導通率時,閘極驅動電壓將達到最小值。

在設計示例中,閘極2最低電壓可依照式5進行計算。當輸入直流電壓達到最大值時,閘極2上的電壓只有4.23 V。

Equation 5

如果該電壓低於VGS導通閾值,則二次整流電路的MOSFET將無法精準工作。這可能導致當輸入電壓接近最大值時,電源在沒有任何負載的情況下無法啟動。在示例電路中,VGS閾值電壓為3 V,小於計算出的最小 VGATE2 。

圖4為示例電路的測量結果。CH1為閘極1的電壓。CH2為閘極2的電壓。CH4為主面N-MOS的源漏電壓。

Figure 4. Gate 1 and Gate 2 voltage and MOSFET drain voltage (V<sub>IN</sub> = 60 V).
圖4. 閘極1和閘極2電壓以及MOSFET漏極電壓(VIN = 60 V) 。

示例電路的性能

為了驗證閘極驅動電路計算的精準性,我們對示例電路進行了性能測試。圖5為不同負載電流(0A、0.5A、1A、1.5A)下的輸入和輸出電壓。

Figure 5. Input and output voltage in different loads.
圖5. 不同負載下的輸入和輸出電壓

圖6顯示了輸出電壓水準如何隨輸出電流不同而變化。不同的線表示不同的輸入電壓。

Figure 6. Output current and output voltage.
圖6. 輸出電流和輸出電壓

圖7為不同輸入電壓和負載下的峰值效率。當輸入為36 V、輸出為1.5 A時,峰值效率達到91%。

Figure 7. Peak efficiency.
圖7. 峰值效率

波特圖顯示了峰值效率工作條件下的迴路穩定性,即 VDCINPUT = 36 V、 IOUTPUT = 1.5 A。

圖8顯示了迴路響應。

Figure 8. Bode plot.
圖8. 波特圖

圖9和圖10顯示了輸出峰對峰值電壓。圖9是無負載電流的情況,圖10是滿負載的情況。

Figure 9. Output peak-to-peak voltage without load.
圖9. 空載時輸出峰對峰值電壓
Figure 10. Output peak-to-peak voltage with full load 1.5 A.
圖10. 滿負載1.5 A時輸出峰對峰值電壓

圖11和12顯示了負載瞬態響應。圖11為負載從零變為滿負載。圖12為負載從滿負載變為零。CH1測量的是輸出電壓(交流耦合)。CH2測量的是輸出負載電流。

Figure 11. Transient response (0 A to 1.5 A).
圖11. 瞬態響應(0 A至1.5 A)
Figure 12. Transient response (1.5 A to 0 A).
圖12. 瞬態響應(1.5 A至0 A)

結論

綜上所述,對ACFC的研究讓我們對其性能和效率有了重要認識。透過分析二次整流電路的設計以及工作週期的影響,我們發現,當需要額外的輔助閘極驅動電路時,最小工作週期會受到限制。

此外,ACFC憑藉其卓越的能量回收特性,成為具有前景的高效電源系統解決方案。透過本文可知,工作週期存在一個最佳範圍。也就是最大工作週期和最小工作週期對於基於MOSFET的整流電路都很重要。將本研究的成果應用於設計和建置ACFC則有助於避免設計階段出現問題。

參考電路

1 「利用峰值電流模式控制器設計主動箝位順向式轉換器」。ADI,2014年8月。