以多通道PMIC用作為單輸出大電流PMIC
以多通道PMIC用作為單輸出大電流PMIC
作者:ADI 產品行銷工程師 Sai Chaithanya Kaipa 以及產品應用工程師Ye Fan
摘要
現今的電子元件對電力的需求不斷攀升,尤其是高性能處理器和FPGA。 在此背景下,電源管理解決方案必須不斷進化,以提供更高的電流並確保設計彈性。 本文探討了如何將多通道電源管理積體電路(PMIC)作為單通道大電流電源。 並聯多個穩壓輸出可以提升總電流能力,同時保持嚴格的電壓調節和熱平衡。 這種技術不僅簡化電源架構,而且提升了設計重用率,減少電路板空間,並改善了數位訊號處理器、處理器、FPGA和微控制器等複雜電子元件中的熱分佈。
引言
在現代電子系統設計中,電源管理積體電路(PMIC)因其能為複雜電源架構帶來設計彈性而越來越受到重視。 傳統電源解決方案主要關注效率和電壓調節,而PMIC則更進一步,將多個電源軌、時序控制邏輯、故障保護和遙測功能整合於一個精巧的元件中。 多通道PMIC通常用於管理多個電源輸出,每個通道為系統的特定部分提供穩定的電壓。 這些元件還可以配置為多相模式,方法是組合多個通道來供應單一大電流軌,進而有效取代單通道大電流調節器。 此方法涉及並聯多個通道,以確保各個通道均等分擔負載,防止任何單一通道過載。 這種彈性在需要大電流傳輸,同時保持效率和可靠性的應用中特別有用。 此類PMIC通常用於數位訊號處理器、處理器、FPGA和微控制器等複雜元件中,其中多個子系統需要不同的功率水準。
為了滿足不同應用的大電流需求,LT7200S 採用薄型5 mm × 6 mm、48接腳LQFN封裝,ADP5055 和ADP5056採用5.00 mm × 5.50 mm LGA封裝,而且全都具有並聯能力以實現大電流供電。
典型應用
隨著數據速度的提升和工作負載的增加,FPGA和SoC不斷演進,以滿足不斷上升的速度和容量需求。 電源也必須隨之發展,在提供更大電流的同時,實現更高的功率密度。 此外,簡便性和可靠性同樣重要。 對於需要15 A以上電流的系統,可以並聯多個LT7200S穩壓器並錯相運行,確保功率輸送高效穩定。 圖1和圖2展示了LT7200S的典型應用原理圖,其支援雙相和四相操作,透過並聯為負載提供更高的輸出電流。 此款元件採用四相架構,四個內部同步降壓型穩壓器通道能夠高效並聯。 每個通道能夠輸出或吸收±5 A的電流。 當四相並聯時,合計可向公共輸出端提供高達±20 A的電流。 而這是透過精密電流模式控制實現的,其能確保所有通道間精準均流,進而提升熱平衡和系統可靠性。
此款元件透過PHMODE接腳支援相位交錯,允許每個通道與其他通道錯相運行,進而顯著減少輸入和輸出漣波。 此外,MODE/SYNC接腳支援與外部時脈同步,進而實現協調切換,並盡可能減少敏感應用中的雜訊。
工作頻率可透過外部電阻設定在400 kHz至3 MHz範圍內。 用於對開關雜訊敏感的應用時,工作頻率支援外部同步。 獨特的「可鎖相、受控導通時間、恆定頻率、電流模式」架構非常適合要求快速瞬態響應的高頻、高降壓應用。
LT7200S採用Silent Switcher® 2技術,憑藉創新的設計和封裝製程,能夠在實現高效率的同時降低電磁干擾(EMI)。 得益於這項獨特技術,這些穩壓器對PCB布局變化的敏感度大幅降低,不僅簡化了設計流程,並顯著提升了整體性能表現。
LT7200S性能圖
圖3顯示了四相LT7200S解決方案的效率。 四相配置與圖1所示配置類似,開關頻率為1 MHz,電壓從12 V降至1.2 V。 其可提供高達20 A的連續負載電流。 PHMODE接腳接GND,導致每個通道發生90°相移。 這種交錯操作能夠減少輸入電流漣波,使熱負荷在整個電路板上均勻分佈,降低對輸入和輸出電容的要求,盡可能減少EMI,並提高系統整體穩定性。 為確保在穩態和啟動期間更好地均流,應將ITH、FB和TRACK/SS連接在一起。
此款元件在12 V輸入下實現了88%的峰值效率,並在20 A滿負載電流下保持86%的效率。 圖4顯示了LT7200S在12 V降至1.2 V/20 A條件下工作的熱圖像,顯示其在四相操作期間實現了良好的均流。
類似地,ADP5055和ADP5056在一個43接腳LGA封裝中整合了三個高性能降壓型穩壓器,可滿足嚴苛的性能和電路板空間要求。
這些元件可直接連接高達18 V的輸入電壓,無需使用前置調節器。 所有通道均同時整合高邊和低邊功率MOSFET,以優化解決方案的效率。 通道1和2提供3.5 A或7 A的可編程輸出電流,或在並聯工作模式下提供高達14 A的單路輸出電流。 通道3提供1.5 A或3 A的可編程輸出電流。
ADP5055整合高精度8位元數位類比轉換器(DAC),可透過相容PMBus®的雙線介面,實現輸出電壓動態調節(DVS)。 PMBus介面提供了其他彈性配置,例如啟動和關斷時序控制、單獨的強制脈寬度調變(FPWM)或省電模式(PSM)選擇、輸出放電開關和電源良好訊號。 這些元件的額定接面溫度範圍是-40°C至+150°C。
結語
ADP5056、ADP5055和LT7200S等大電流PMIC適合需要高效、彈性、可靠電源管理的應用,並且由於具備高性能、彈性性和高整合度,因此是電信、資料中心和工業自動化等複雜系統的理想選擇。 其並聯特性支援多個元件協同工作,進而提升電流能力和可靠性,對於需要可擴展且穩健電源解決方案的客戶十分重要。