連續時間Σ-Δ ADC的特性與工業測量分析

作者:ADI 現場應用經理 James Cheng

摘要

本文闡述連續時間(CT) Σ-Δ ADC的原理和應用,並分析其相較於離散時間(DT)版本的優勢與不足,文中並利用ADI的訊號鏈設計器對此類ADC在各種應用場景下的性能和特性進行了評估。

引言

Σ-Δ類比數位轉換器(ADC)能夠輕鬆實現24位元甚至更高的有效位數(ENOB),因此非常適合對微弱訊號進行精密測量。此類轉換器廣泛用於電子秤、壓力錶、工業溫度感測器(如電阻溫度檢測器(RTD)/熱電耦)、高傳真錄音與重播、生理訊號監測(如ECG、EEG)等應用。

相較於逐次逼近暫存器(SAR)或管線式ADC,傳統Σ-Δ ADC為了實現更高精度,需要進行過取樣和平均處理,但如此的做法會犧牲速度,導致輸出資料速率受限。然而,連續時間(CT) Σ-Δ ADC的出現,使輸出速率從每秒數百樣本提升至每秒百萬樣本(MSPS)級,應用領域顯著擴大。本文便探討CT Σ-Δ ADC的架構,並與離散時間(DT)版本進行了對比分析。

有鑑於Σ-Δ ADC在工業領域的主要用途是精密訊號採集,因此訊號雜訊比(SNR)和ENOB是性能評估的關鍵指標。本文將利用ADI的訊號鏈設計器來類比常見工業場景,包括DC電壓、中高頻AC電壓、壓力感測器和電流檢波器,並使用 AD4134(CT)和AD7768-1(DT)作為基準來觀測相應的SNR和ENOB性能。

DT Σ-Δ ADC的基本架構

調變器

圖1展示了Σ-Δ ADC的完整框圖,其中的核心模組是調變器。在DT Σ-Δ架構中,類比輸入訊號首先由取樣保持(S& H)電路擷取,然後進入調變器迴路。調變器以過取樣時脈頻率工作,並在每個時脈週期透過量化器更新輸出。此過程會生成一個高速、低位元數的數位位元流,作為後續數位濾波器和降取樣的輸入。

undefined
圖1:DT ADC功能框圖

對此,可以透過一階Σ-Δ調變器的簡單線性模型來進行說明:

X(z):輸入訊號

E(z):量化雜訊(假設為加性白色雜訊)

H(z) = Z-1/1 – Z-1:積分器(延遲累加)

Y(z):輸出訊號

基於回饋控制理論,輸出可表示為:

Y(z) = X(z) STF(z) + E(z) NTF(z)

其中:

訊號傳遞函數(STF):STF(Z) = Z-1(代表一個純延遲)

雜訊傳遞函數(NTF): NTF(Z) = 1 – Z-1(代表一個高通濾波器)

令 Z = ejωt並轉換到頻域時,雜訊項的幅度為: |NTF(f)| = 2/sin(π f/fS)。當頻率接近零(近DC訊號或低頻訊號)時,|NTF(f)|接近零。由此顯示,雜訊在低頻時被有效抑制。

從系統層面來看,提高調變器階數會增加NTF中的零點數量,進而將更多量化雜訊推離訊號帶。這種頻域行為會進一步帶來整體SNR的提升。以一階Σ-Δ調變器為例,SNR可透過下式進行估算:

Equation 1

如公式所示,調變器階數越高,SNR值越好。此外,公式中包含了過取樣速率(OSR)。

過取樣

以取樣速率fS對一個類比輸入進行取樣時,奈奎斯特頻率定義為從DC到fS的整個範圍中的 fS/2 ,雜訊通常以1 LSB的幅度均勻分佈(平坦)。圖2a展示了典型SAR ADC的特性:對類比輸入進行取樣時,雜訊基準在目標頻寬內(從DC到奈奎斯特頻率)保持平坦。

undefined
圖2:Σ-Δ ADC的操作方案

圖2b展示了以 KfS而非 fS進行類比輸入取樣的影響,其中的OSR K通常取16或32。此取樣頻率顯著高於從DC到fS/2的目標訊號頻寬。過取樣帶來了多項優勢,最明顯的是抗混疊濾波器(AAF)設計得以簡化。過取樣的主要優勢有哪些?首先,如圖所示,取樣以KfS的速率進行,因此奈奎斯特區間大幅超出了原來的範圍。儘管總積分雜訊功率保持不變,但現在其分佈在更寬的頻譜上。因此,基頻(目標頻段)內的雜訊譜密度顯著降低。

總結來說,類比輸入過取樣的主要優勢是頻帶內雜訊得以降低。OSR每提高一倍,SNR提升大約9dB(相當於解析度提高1.5位元)。

雜訊整形和降取樣

接下來是數位濾波級,通常實現為sinc濾波器。再次觀察雜訊譜,由於雜訊分佈在更寬的頻寬上,頻段內雜訊進一步降低。Σ-Δ轉換器的一個關鍵特性是雜訊整形,其會將雜訊推向更高頻率,進而抑制目標頻段內的雜訊。圖2c展示了此一頻譜再分佈。由於這種整形效應,數位濾波器可以輕鬆衰減訊號頻寬外的高頻雜訊成分。

降取樣操作的原理是對訊號和雜訊進行平均處理。透過對數位濾波器的輸出進行降取樣,訊號被進一步平均。這個過程在數學上等同於讓訊號透過一個低通濾波器。直覺來看,降取樣操作能夠提升訊號品質,並降低雜訊基底。

CT Σ-Δ ADC架構

DT Σ-Δ ADC需要取樣保持電路先對類比輸入進行取樣;相較之下,CT Σ-Δ ADC省去了這個前端級,訊號直接進入調變器,取樣發生在量化器級,如圖3所示。

undefined
圖3:CT Σ-Δ ADC的功能塊

在DT架構中,取樣保持電路呈現容性輸入阻抗。內部取樣電容必須在非常短的取樣窗口內完成充電。設計一個驅動電路來確保快速充電和平穩建立,而不發生振鈴,以免取樣到雜亂或未建立的訊號,是一項重大工程挑戰。這通常需要用到高速、高精度運算放大器,但此類元件價格不菲,且會增加物料清單(BOM)成本和PCB佔用面積。

透過消除取樣保持電路,CT Σ-Δ ADC的輸入呈現阻性輸入阻抗,如圖4所示。驅動阻性負載比驅動容性負載容易得多。對於輸出阻抗較低的訊號源,訊號通常可以直接與ADC通訊,進而簡化整體訊號鏈設計。

undefined
圖4:連續Σ-Δ ADC的訊號輸入路徑

此外,CT Σ-Δ調變器包含積分器、量化器和回饋迴路,以便持續追蹤和修正調變器的輸出。與相應的DT版本類似,CT Σ-Δ ADC採用數位濾波器和降取樣電路來執行雜訊整形、濾波與平均處理。這些電路級的基本工作原理與DT Σ-Δ部分所述的雜訊整形和降取樣過程一致。

工業應用中CT與DT Σ-Δ ADC的性能比較

為了評估CT和DT架構的實際效用,我們比較了兩者在各種工業場景下的特性。

DC電壓測量

精準測量DC和AC電壓是工業應用的基本要求。在圖5所示的應用電路中,AD4134的外部驅動電路被旁路,電壓源輸出直接與ADC輸入介面。正如之前討論的,這要歸功於CT Σ-Δ ADC的阻性輸入阻抗特性。

undefined
圖5:使用LTC6373、LTC6655B-2.5、ADA4945-1、ADR4540A、AD7768-1和AD4134的DC訊號測量電路

相較之下,採用DT架構的AD7768-1需要外部驅動電路來支援前端取樣保持級。圖6、圖7和圖8中展示的比較結果顯示,AD4134在所有測試場景下(包括DC、中頻AC和高頻AC電壓測量),均表現出優越的SNR和ENOB性能。

undefined
圖6:DC訊號測量結果
undefined
圖7:1kHz AC電壓測量

壓力感測器測量

壓力感測器測量電路(圖9)必須採用儀錶放大器作為一次側。對於AD4134而言,此一要求依然必不可少,因為壓力感測器通常具有較高源阻抗,需要高性能前端來保障訊號完整性。如圖10所示,相較於相應的DT元件,AD4134在此類應用中繼續展現出優越的SNR和ENOB性能。

undefined
圖8:500kHz AC電壓測量結果
undefined
圖9:壓力感測器測量電路

電流感測測量

類似地,電流感測應用通常表現出較高的源阻抗,因此需要在一次側使用儀錶放大器(圖11)。如圖12所示,AD4134在此類應用中繼續展現出優越的SNR和ENOB性能。

undefined
圖10:壓力感測器測量結果
undefined
圖11:電流感測測量電路

表1全面比較了CT Σ-Δ、DT Σ-Δ和SAR ADC。從此一比較可以清楚看到,CT ADC具備多項優勢,包括更高的工作頻寬、更簡單的輸入訊號鏈設計和更強的抗電磁干擾(EMI)能力。然而,某些設計限制仍然存在,例如更有限的輸入共模電壓範圍。歸根究柢,工程師必須評估具體系統要求,選擇與設計目標最為契合的ADC架構。

表1:不同ADC的對比
  連續時間SD 離散時間SD SAR
頻寬 高 中 高
功耗 不隨頻寬擴展而增加 離散功耗模式 隨頻寬擴展表現出良好的調整能力
尺寸 由於AFE簡化,結構精巧 低至中等 可能需要較大AFE
抗混疊抑制 高 中 外部高階(若不過取樣)
EMI穩健性 高 中 中
輸出資料速率 中/高 中 高
輸入驅動 阻性 開關電容 開關電容
AIN取樣頻率 固定 彈性(功耗模式/工作週期調整) 彈性
延遲 中等(原因是數位filtering)濾波) 中等(原因是數位 filtering) 濾波) 低
基準電壓源和AIN輸入/共模範圍 有限 軌對軌 有限

結論

根據分析和模擬結果,我們可得出以下結論。在許多精密工業測量應用中,CT Σ-Δ ADC憑藉固有的濾波特性,無需使用複雜的高階前端AAF。CT Σ-Δ ADC憑藉更高的工作頻寬,顯著拓寬了應用範圍,能夠處理超出傳統Σ-Δ架構能力的訊號。CT Σ-Δ ADC具有阻性輸入阻抗,無需使用高速、高精度放大器作為驅動電路。因此,PCB尺寸和整體設計成本大幅降低。當訊號源具有較高的源阻抗時,訊號源與ADC之間仍有必要使用儀錶放大器。否則,負載效應會導致訊號衰減和測量誤差。CT Σ-Δ ADC提供了一種更簡單直接的方法來實現多元件同步,對於複雜工業系統中的同步取樣非常重要。