ADI触摸屏测试解决方案
ADI触摸屏测试解决方案
电容式触摸屏在智能手机和平板电脑等消费类电子产品中非常流行。传统的触摸屏测试侧重于功能测试,评估方式是使用操作者的手指直接测试,不包括性能和均匀性测试。该解决方案指出如何在大规模生产线上测量触摸屏电容以及如何在IC驱动器装配前识别缺陷面板。产量的提高增加了对自动化测试解决方案的需求,节省了大量测试时间和人工成本。
ADI为您提供
- L、C、R测量理论
- 自动化解决方案,可缩短制造时间、降低成本
- 结合ADI信号处理和LTC电源产品优势
﹥ 想要了解ADI灵活全面的系统解决方案及主要产品简介,点击免费获取完整版PDF
| 产品类型 | DAC/DDS | ADC1/ADC2 | 开关 |
| 型号 |
AD9834/AD9837/ LTC1667 |
AD4003/LTC2385-18/ LTC2378-20 |
ADG1212/ADG1414/ ADG5404 |
| 产品类型 | MCU | VREF | AMP1/AMP6/AMP7 |
| 型号 |
ADSP-BF70x | ADR4540/LTC6655 | ADA4807-2/ADA4896-2/AD8132 |
| 产品类型 | AMP2/AMP8 | AMP3 | AMP4 |
| 型号 |
AD8066/AD8656/ LT1397 |
AD8251/AD8421 | ADA4817-1/ADA4610-1/ ADA4350 |
| 产品类型 | AMP5 | DC/DC1 | DC/DC2 |
| 型号 |
ADA4350/LTC6912-2 | LTM8049/ADP5071 | LTM4644 |
| 产品类型 | LDO1/LDO2 | LDO3/LDO4 | |
| 型号 |
LT3091 | LT3080-1 |
设计资源
• CN-0217:用12位阻抗转换器实现高精度阻抗测量 — analog.com/cn/CN0217
• CN-0129:扩展电容数字转换器AD7745/AD7746的容性输入范围 — analog.com/cn/CN0129
• CN-0277:针对交流性能优化的18位、5 MSPS数据采集系统 — analog.com/cn/CN0277
• CN-0385:集成PGIA、用于单端和差分工业级信号的隔离式多通道数据采集系统 — analog.com/cn/CN0385
设计工具/论坛
• ADIsimPE™:ADI电路仿真器工具 — www.analog.com/cn/designcenter/interactive-design-tools/adisimpe.html
• ADI中文技术论坛:在线技术支持社区 — ezchina.analog.com
欲查看有关仪器的其他资源、工具和产品信息,请访问:analog.com/cn/instrumentation
| 快速链接: |
| 模拟对话 | 中文资料集锦 | 中文技术论坛 | 样片申请 | 在线购买 | 办事处及代理商 |
| 亚洲技术支持中心热线:4006-100-006 模拟与其他线性产品 : cic.china@analog.com 嵌入式处理与DSP产品 : processor.china@analog.com |