ADI公司低压断路器应用中的电子脱扣器(ETU)解决方案
ADI公司低压断路器应用中的电子脱扣器(ETU)解决方案
电子脱扣器(ETU)是用于测量和监测流过低压断路器(MCCB和ACB )电流并在特定的时候发出脱扣信号的可编程装置。在现代低压配电系统中,需要更多通信/智能功能来实现更高级别的系统特性(例如区域联锁),因此基于微处理器的电子控制单元在低压开关设备/断路器系统中变得越来越流行。ADI提供了一种简单的系统解决方案。
- ADP2450,这是一款ASSP(专用订制产品),专为MCCB和ACB等低压断路器而设计。
- 它有一个低功耗分流升压控制器将电流源(电流互感器的输出)转换为电压源,和一个能输出3.3V、5V和可调电压的降压型稳压器。
- ADP2450集成了4个能提供15种不同增益设置选项的可编增益放大器(PGA)和一个通用运算放大器。
- 在它内部有4个阈值可编程的模拟脱扣器,支持单线圈和双线圈的用户应用。
- 简化了电子脱口器系统设计,只需要ADP2450、低功耗微处理器(MCU)和接口
﹥ 想要了解ADI灵活全面的系统解决方案及主要产品简介,点击免费获取完整版PDF
设计资源
第三方参考设计
天津众智创新科技有限公司 —— www.freesoar.net
• 测量功能:电流、电压、频率、电能、功率因数等
• 保护功能
• MCCB 电子脱扣(ETU)并支持剩余电流保护(RCD)功能
• 液晶显示器
• 支持RS-485和Modbus-RTU协议
相关技术文档
| 快速链接: |
| 模拟对话 | 中文资料集锦 | 中文技术论坛 | 样片申请 | 在线购买 | 办事处及代理商 |
| 亚洲技术支持中心热线:4006-100-006 模拟与其他线性产品 : cic.china@analog.com 嵌入式处理与DSP产品 : processor.china@analog.com |