ADI 汽车应用解决方案
ADI系统方案精选是ADI为了方便客户设计、同时简化系统集成,主要面向中国市场推出的一系列的信号链解决方案。每个方案精选以应用为主题,清晰地罗列出完整而灵活的信号链图表、系统设计要素、现行业内面临的主要挑战以及ADI解决这些问题的价值主张和相关产品组合推荐。目前,ADI已有多个系统方案可供用户免费下载,内容涵盖工业仪表、航空航天和防务、汽车应用、医疗保健等各个方面。希望ADI系统方案可以一如既往地满足您的工作需求、加速您的开发设计。
主题: ADI座舱电子解决方案
座舱电子解决方案主要包括主机、音频功放、音频总线等。作为领先的高性能信号处理企业之一,基于多年的汽车电子经验, ADI 提供众多通过汽车应用认证的信息娱乐系统产品。ADI 提供广泛的视频解码转换器/编码转换器/协处理器,其信号性能和功能表现卓越,同时还可以提供完善的低功耗型 LVDS/HDMI®/MHL/APIX2 接口器件。
主题: ADI混合动力汽车(HEV)/电动汽车(EV) 锂电池管理解决方案
由于锂电池在混合动力汽车和纯电动汽车领域的出色电能和功率特性,汽车行业开始从镍氢电池转向锂电池解决方案。 通常,小型/中型混合动力汽车所需的电池电压在 60 V 至 200 V 之间。镍氢电池在这些电压和能量级别上有一定的优势。然而,完全混合/插 电式混合动力或纯电动汽车通常需要 300 V 以上的电池组,锂电池正是理想之选。
主题: ADI ADAS视觉解决方案
高级驾驶员辅助系统(ADAS)在未来几年将出现大幅增长。主要原因之一是安全意识的增强,以及客户对驾乘舒适度要求的提高。但是, 最重要的原因是,欧洲新车安全评鉴协会(NCAP)加强了安全要求,这将促使明年 ADAS 设备安装率从个位数上升到几乎 100%。因此,可商 业化运行的解决方案无疑已是当务之急。
更多ADI中文资料, 请查看 >