ADI运动监测解决方案

概述


Activity_Monitor_solution_pic

随着整体医疗保健成本的增加,人们开始越来越重视个人健康管理,并借此积极减少产生健康问题的风险,医生数量和医院门诊次数也由此减少。追踪个人的日常运动 情况日渐流行,很大程度上是由于其不仅简便易行,而且对促进健康的生活方式收效显著。监控器和跌倒检测器是 两种典型的运动监测设备,前者如计步器,它可以追踪行走、跑步和锻炼活动,通过计步,可以确定消耗的卡路里数;后者主要用来监护老年人,用作提供报告以及 防止跌倒。除了独立的运动监测设备之外,各种新兴的家庭医疗保健设备也集成了运动监测功能。


ADI运动监测系统设计考虑和主要挑战:
  • 功耗:运动监测应用设备采用便携方式,这就意味着通常电池供电是一项基本要求。
  • 精度:尽管有些运动监测设备不用于诊断功能,但同样需要高精度传感器、调理电路和优化算法以实现高精度测量。
  • 小型化:设计人员还需要考虑设计的小型化,以满足便携要求。
  • 算法:优化算法也是设计人员面临的一大挑战。

下载


﹥ 想要了解ADI灵活全面的系统解决方案及主要产品简介,点击免费获取完整版PDF


免费下载完整解决方案

系统框图


plc-solution-2011-pic2-update

相关产品


产品类型 运动传感器(MEMS) 处理器(MCU/DSP) 无线(ISM频段收发器)
型号
ADXL346 / ADXL345 /
ADXL335
ADuCRF101 / ADuC7124 /
ADuC7126 / ADSP-BF592
ADuCRF101 / ADF7023 /
ADF7242
产品类型 用户接口(电容数字控制器) 看门狗/监控器 LDO
型号
AD7147 /  AD7147A / 
AD7148 / AD7156
ADM13305 /  ADM1184 /
ADM6320 /  ADM1813
ADP121 / ADP122 /
ADP150 /  ADP323

其他


要查看其他家庭医疗保健资源、工具和产品信息,请访问:www.analog.com/zh/healthcare

欢迎访问ADI官方新浪微博: https://weibo.com/analogdevices


快速链接:
模拟对话    |    中文资料集锦    |    中文技术论坛    |    样片申请    |    在线购买    |    办事处及代理商
亚洲技术支持中心热线:4006-100-006
模拟与其他线性产品 : cic.china@analog.com
嵌入式处理与DSP产品 : processor.china@analog.com