精密数据采集(DAQ)系统的参考设计聚焦

精密DAQ系统要求具有16位到24位的分辨率,而采样速率为数Hz到数MHz。选择适当的ADC是一项重要的设计考虑因素,另外同样重要的还有支持电路,包括基准电压源、输入驱动放大器、仪表放大器、多路复用器和电源。下表中的Circuits from the Lab参考设计可让您实现快速集成与评估,同时扩展您在精密DAQ和信号链设计方面的知识。下载DAQ参考设计手册以了解更多信息。(pdf)

Precision DAQ

关于Circuits from the Lab®参考设计

这些信号链设计通常用作独立解决方案,或者用于构建更加复杂的电路和子系统。

由ADI的应用专家构建并执行功能与性能测试,提供:

  • 全面的文档
  • 完整的设计和集成文件
  • 经工厂测试的评估硬件

访问完整库。

CFTL_logo_registered

点击下列表格中的链接,免费查看完整的参考设计电路笔记

参考
设计

分辨率(位) 采样速率 通道数 转换器架构 输入信号范围 功耗 数据输出格式 其他特性 报价(美元/片)
CN0310 24 250 kSPS 1 Sigma-Delta ±10 V、±5 V、0 V至+10 V  54 mW SPI   59.00
CN0251 24 4.7 Hz 4 Sigma-Delta ±10V、±5V、±1V、±500mV、±250mV、±125mV、±62,5mV、±31.25mV 130 mW SPI   80.00
CN0277 18 5 MSPS 1 PulSAR 0 V至+5 V 122 mW LVDS 针对交流性能优化 99.00
CN0269 18 1.33 MSPS 16 PulSAR ±10V、±5V 337 mW SPI   100.00
CN0261 18 250 kSPS 1 PulSAR 0 V至+5 V 107 mW SPI 针对交流性能优化 79.00
CN0305 16 300 kSPS 1 PulSAR 0 V至+5 V 11 mW SPI 针对高达4 kHz低于奈奎斯特频率输入信号优化 99.00
CN0254 16 250 kSPS 8 PulSAR ±10V 294 mW SPI 隔离式 75.00
CN0306 16 100 kSPS 1 PulSAR 0 V至+5 V 7.4 mW SPI 针对高达4 kHz低于奈奎斯特频率输入信号优化 99.00
CN0255 16 100 kSPS 1 PulSAR 0至2.5V 8 mW SPI 79.00
上表中列出的所有Circuits from the Lab参考设计均需要额外的评估控制板。
相关资源
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目