参考设计聚焦:线性和角位置与速度
参考设计聚焦:线性和角位置与速度
线性和角位置及速度的传感和测量广泛应用于工业、电机控制、医疗、航空电子及其它应用中。执行这些功能的常见传感器类型是电子式或机电式的,例如MR(磁阻)、旋变器、MEMS(微机电系统)加速度计、LVDT(线性可变差动变压器)和超声波。信号调理电路(通常集成ADC、基准电压源、输入驱动放大器、仪表放大器、多路复用器和/或电源)将传感器输出转换为可解译和处理的数字格式。除了传感器的选择和最终设计所选用的信号调理元件,达到所需性能水平还取决于对布局、接地和去耦技术的精心考虑。
下表中的参考电路设计可让您实现快速集成与评估。扩展您的线性和角位置与速度以及信号链设计方面的知识。下载线性和角位置及速度参考设计手册以了解更多信息。(pdf)
关于 Circuits from the Lab® 参考设计
Circuit from the Lab 参考设计由ADI公司的应用专家针对功能和性能构建和测试,可作为独立解决方案用于模拟信号链设计,或用于构建更复杂的电路和子系统。
这些经过验证的参考设计支持轻松快速评估、原型制作和设计集成,同时提供:
- 全面的文档
- 完整的设计和集成文件
- 经工厂测试的评估硬件
访问下列链接,下载电路笔记并查看更多设计信息。
|
参考 |
传感器类型 |
测量 |
输入范围 |
分辨率 |
输出数据 |
特殊 特性 |
评估硬件 |
报价(美元/片) |
| CN0276 |
旋变器 |
角位置 转速 |
0°至360°,0 rps至3125 rps | 10-16位 | SPI | 集成式高压驱动器 | EVAL-CN0276-SDPZ* | 130.00 |
| CN0189 |
MEMS |
倾斜 |
0°至360° | 12位 | SPI | 双轴加速度计 | EVAL-CN0189-SDPZ* | 60.00 |
| CN0274 |
MEMS |
运动 |
±2 g、±4 g和±8 g | N/A | 开关闭合 | 低功耗、独立 | EVAL-CN0274-SDPZ* | 50.00 |
| CN0288 |
LVDT |
线性位置 |
±0.1" | 12位 | SPI | EVAL-CN0288-SDPZ*** | 110.00 | |
| CN0301 |
LVDT |
线性位置 |
±0.1" | 12位 |
SPI | EVAL-CN0301-SDPZ*** | 125.00 |
*需额外的评估控制板。
** 需额外的评估控制板和PMOD到SDP转接板。
***需额外的评估控制板和Measurements Specialties LVDT传感器。