注册必填项

请在您的邮箱中确认验证码

您所选的用户名/电子邮件已经注册。请选择其他用户名/电子邮件。 这个邮箱域名无法注册,请使用其他域名,谢谢 Blocked domain

发送新的代码

添加您的 myAnalog 密码访问这篇文章

  1. 8-16 字符
  2. 包括下列4项中的3项:
    • 小写字母
    • 大写字母
    • 数字 (0-9)
    • 包含以下一项或多项字符
      @ # $ % ^ & * - _ + = [ ] { } | \ : ' , ? / ` ~ " ( ) ; .

ADI烟雾检测系统解决方案

简介

据预测,至2050年,超过65%的人口将居住于城市,为了保护楼宇和城市中人们的安全,烟雾探测受到越来越高的重视,各国相关的法规和标准也逐步变得更有力,更严格。过去误报警使得部分场合的烟雾报警装置被禁用,同时现代生活和工作空间也存在更多易燃合成材料,这些因素导致火灾发生的几率增大,造成了一定程度的人生财产损失。

adi-smoke-detection-system-solution
button