ADRV9002窄带/宽带收发器的RF前端设计
ADRV9002是一款双通道窄带/宽带SDR收发器,工作频率范围为30 MHz至6 GHz。本在线研讨会将重点探讨RF前端电路设计,包括使用ADRV9002完成无线电设计所需的RF PA和LNA、可调谐滤波器、衰减器、外部LO和电源管理。
-
Eamon Nash
Eamon.Nash@analog.com
应用工程经理
Eamon Nash是ADI公司RF产品部的应用工程经理。他已在ADI公司工作了20多年,最初他是一名混合信号和DSP产品现场应用工程师,后来成为无线应用领域分立式RF器件应用工程师。
-
Oisín Watkins
oisin.watkins@analog.com
收发器应用工程师
Oisín是利默里克大学应届毕业生,随后加入了位于利默里克的多市场平台收发器部门。在其整个教育生涯中,他主要关注雷达应用和信号处理,毕业后即进入收发器部门工作。
-
Larry Prestia
应用工程师
Larry Prestia是中心应用部门的应用工程师,专长是RF和微波产品。他于2013年6月加入ADI公司。之前,他负责ADI RF和通信部门的新产品开发和测试开发工作。他拥有东北大学工程技术理学学士学位。