自行车功率计

骑行者依靠骑行时的功率输出情况衡量自己的健康状况。自行车功率计演示套件是一个电池供电的用于测量骑行者的功率输出的无线系统,集成MAX41400仪表放大器、MAX11108 SAR ADC和MAX32666 MCU,使用应变计测量骑行者对自行车施加的力。

该演示套件对力信号进行放大并采样,然后通过BLE将数据发送至Android平板电脑,通过一个APP使用接收到的力和角速度数据来计算和显示功率。