具三态控制功能的高电流 LED 驱动器
目前市面上有许多用于低电流 LED 的 LED 驱动器,以及其他很多针对高电流 LED 的 LED 驱动器。低电流 LED 是 20mA 至 100mA 的 LED。高电流 LED 则是 100mA 至约 1A 的 LED。不过,您知道市场上有多少种 20A LED 驱动器吗?40A LED 驱动器又怎样?并不多。那么,有没有能够在 0A 至 20A 之间或任何两个电流水平之间实现超快上升时间 (µs 级) 的 LED 驱动器呢?没有听说过。迄今为止不曾耳闻。 凌力尔特的 LT3743 解决了高达 40A LED 的驱动以及任何电流水平之间的超快 (2us) PWM 调光问题。它还可以驱动激光二极管。LT3743 能够以 95% 的效率完成所有上述操作 (12V 输入,20A、5V 输出),即使在低调光范围中也不例外。LT3743 可接受高达 36V 的输入,并能驱动串联 LED。该解决方案所占用的 PCB 空间不到 2 平方英寸。