AD820 / AD822 / AD824 単電源、レールtoレール出力、ローパワーのFET入力オペアンプ

2011-08-30

AD820はシングル、AD822はデュアル、AD824はクワッドのFET入力OPアンプです。

<ビデオ内の電源電圧に関する訂正とお詫び>
ビデオ内でご紹介している電源電圧の範囲が変更となりました。お詫びして訂正いたします。
単電源時では、+5V~+36V、デュアル電源時は±2.5~±15Vで動作します。

詳細は、AD820の製品ページをご覧ください。

AD820 / AD822 / AD824 単電源、レールtoレール出力、ローパワーのFET入力オペアンプ

2011-08-30
AD820はシングル、AD822はデュアル、AD824はクワッドのFET入力OPアンプです。

<ビデオ内の電源電圧に関する訂正とお詫び>
ビデオ内でご紹介している電源電圧の範囲が変更となりました。お詫びして訂正いたします。
単電源時では、+5V~+36V、デュアル電源時は±2.5~±15Vで動作します。
詳細は、AD820の製品ページをご覧ください。