针对高密度系统优化的M-LVDS解决方案
现代的分布式计算系统需要采用更小的模块,这些模块必须通过速度更快的背板传输更多数据。了解Analog Device的ADN4680E和ADN4693E-1下一代M-LVDS收发器,为这些高密度系统提供优化。
这些器件功耗低,工作温度范围广,体积非常小巧,可用于实现紧凑的模块化设计。此外,还为时钟和数据分配提供精密时序性能,以及增强型ESD保护,确保实现可靠稳定的系统。
- 
                                            Neil Quinn
neil.quinn@analog.com
产品应用工程师
 
Neil Quinn是ADI公司的产品应用工程师,是爱尔兰利默里克的接口和隔离技术部的一员。Neil 2013年获得国立梅努斯大学电子工程学士学位。他主要研究工业和高速通信接口,例如RS-485和LVDS,以及ADI的iCoupler数字隔离产品。