ADI公司医疗X射线成像解决方案

概述


apm-medical-x-ray-imaging-cn

医疗X射线成像检查的目的是识别病人身体中的异常情况或将病人归类为健康人群,同时更大程度地降低辐射影响。数字X射线(DR)和计算机断层扫描(CT)是最常用的X射线成像技术和应用。ADI提供大量的模拟数据采集系统(ADAS)、放大器、数据转换、信号处理和电源管理解决方案供用户选择,使DR和CT设备达到较佳图像质量,并降低功耗和成本。此外, ADI公司还提供评估板、仿真工具和应用专业技术,为客户的设计和开发工作提供支持。


ADI为您提供
  • DR整体解决方案:
    • 低功耗、低噪声、良好线性匹配度、快速的读出速度
    • ADAS1256:— —FLEX上的256通道、 16位电荷至数字AFE,适用于DR模拟数据采集
  • CT整体解决方案:
    • 低功耗、低噪声、良好线度
    • ADAS1128:— —128通道、 24位电流数字ADC,用于CT扫描仪数据采集的AFE

下载


﹥ 想要了解ADI灵活全面的系统解决方案及主要产品简介,点击免费获取完整版PDF

免费下载完整解决方案

系统框图


apm-medical-x-ray-imaging-pic

相关产品


产品类型 ADAS ADCs ADC Drivers
型号
ADAS1256 AD7626/AD7357 AD8137/ADA4932-2
产品类型 Voltage References Clocking Battery Management
型号
ADR434/ADR444/
ADR4540
ADN4670 ADP2291
产品类型 Power Management MEMS

型号
ADP1741/ADP7104/
ADP7182/ADP505x
ADXL335/ADXL345/
ADIS16203

其他


参考电路
应用笔记/文章 设计工具/论坛

欲查看其他医学X射线成像资源、工具和产品信息,请访问 : www.analog.com/cn/applications/markets/healthcare/imaging

如需申请样片,请访问 : www.analog.com/en/content/samples_purchase/fca.html

快速链接:
模拟对话    |    中文资料集锦    |    中文技术论坛    |    样片申请    |    在线购买    |    办事处及代理商
亚洲技术支持中心热线:4006-100-006
模拟与其他线性产品 : china.support@analog.com
嵌入式处理与DSP产品 : processor.china@analog.com