ADI自动体外除颤器(AED)解决方案

ADI为您提供
- 安全和隔离的AED设计系统
- 快速反应和高可靠性设计
- 交互模式以及具备多种接口能力
﹥ 想要了解ADI灵活全面的系统解决方案及主要产品简介,点击免费获取完整版PDF

设计资源
Circuits from the Lab®
Circuits from the Lab®
- 电池供电患者监护应用中ECG前端的供电(CN0308)
- 集成隔离式电源、用于太阳能光伏转换器的强大完全隔离式电流检测电路(CN-0280)
- 通用串行总线(USB)外设隔离器电路(CN-0160)
- 针对高达 1 kHz低于奈奎斯特频率输入信号优化的16 位、100kSPS低功耗数据采集系统(CN-0306)
- 用于工业信号电平的精密24位、250 kSPS单电源 -型数据 采集系统(CN-0310)
- 利用与精密模拟微控制器ADuC7024相连的数字加速度计 ADXL345检测低g加速度(CN-0133)
- 如何用ADIsimADC™完成ADC建模(AN-737)
- 利用ADP2384/ADP2386同步降压DC-DC稳压器设计反相电源(AN-1168)
- 多生理参数患者监护(MS-2126)
- ECG设计挑战的应对策略(MS-2160)
- 高速ADC电源设计(MS-2210)
- ADC
- VisualAnalog™ 软件 analog.com/VisualANALOG
- ADC SPI接口软件(SPI控制器) analog.com/SPIController
- ADIsimADC建模工具 analog.com/ADIsimADC
- DSP
- VisualDSP®++ 下载和更新 analog.com/VisualDSPupdates
- 软件开发套件(SDK) analog.com/SDK
- 时钟和PLL
- ADIsimCLK建模工具 analog.com/ADIsimCLK
- ADIsimPLL™:PLL设计和仿真 analog.com/ADIsimPLL
- AD951x/AD952x评估软件和评估板
- 放大器
- DiffAmpCalc™:ADI的差分放大器计算器 analog.com/diffampcalc
欲查看其他医学资源、工具和产品信息,请访问:www.analog.com/zh/healthcare
如需申请样片,请访问:www.analog.com/zh/sample
快速链接: |
模拟对话 | 中文资料集锦 | 中文技术论坛 | 样片申请 | 在线购买 | 办事处及代理商 |
亚洲技术支持中心热线:4006-100-006 模拟与其他线性产品 : china.support@analog.com 嵌入式处理与DSP产品 : processor.china@analog.com |