概述
优势和特点
- 目标处理器: 与整个SHARC系列处理器ADSP-214xx代码兼容。
- 发布格式: 目标代码模块及C源。
- 输入格式: 交错多通道32位带符号PCM音频采样。
- 每个模块的输入缓冲器采样: 每通道64个样本。
- 框架相关性: 无。
- 输出格式: 交错多通道32位带符号PCM音频采样。
- 采样速率: 44kHZ和48kHz。
- 输入通道数: 从2.0到7.1。
- 输出通道数: 最大11.1。
- 多线程: 支持全面的重入和多实例。
- DTS在ADSP-21462/5/7/9、ADSP-21478/9和ADSP-21483/6/7/8/9处理器中的应用获得认证。
产品详情
ADI公司的DTS Neo:X解码器产品经过高度优化,适合在ADI公司的SHARC系列处理器上运行。 DTS Neo:X解码器适用于通过模拟/数字输入通道或从解码器模块(例如DTS 5.1解码器)接收的PCM数据。 DTS Neo:X解码器最高接受7.1输入通道的通道配置,最高可输出11.1音频通道。 它含有一个C语言可调用的标准“推入”API。 该模块不依赖处理器外设或寄存器,带来了更多系统灵活性和易用性。
许可
每种模块都支持ADI Blackfin或SHARC系列处理器,是以目标代码格式提供的许可产品。 购货方必须签署或接受ADI公司的许可协议后,才能获得或下载协议中规定的模块。
性能指标
代码存储器 |
数据RAM (KiB) | 常数数据表(KiB) | MIPS |
|
平均值 |
平均峰值 | |||
96.4 | 133.7 | 9.3 | 97.23 | 97.61 |
- MIPS测量条件:Fs = 48kHz,最佳内存布局、最坏情况测试矢量、5.1个通道输入和11.1个通道输出、在ADSP-21469上运行。
- “数据RAM”针对一个实例,包括堆栈、暂存、实例/状态、最少输入输出单缓冲。
- 用于数据存储器计算的输入和输出缓冲器大小分别为256字节(每通道利用64个样本帧大小)。
- DTS Neo:X库使用CrossCore® Embedded Studio 1.0.1构建。
系统要求
- Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
- Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件
- 建议使用最低为2 GHz的单核处理器或最低3.3 GHz的双核处理器。
- 存储器(RAM)空间不低于1 GB,建议采用4 GB存储器。
- 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。
- 适用于ADI处理器的CrossCore® Embedded Studio。