概述
优势和特点
- 高度MISRA标准并使用高级验证工具进行验证
- 支持多种协议以及IPv4和IPv6,提供灵活性和长期网络兼容性
- 对于管理和安全应用,支持IPsec/IKE、TLS(高达1.3)/DTLS、EAP、SNMP、NTP和SNTP、SSH和NAT
- 小尺寸、高吞吐速率、低CPU占空比操作
支持的协议:
- 网络层:IPv4/IPv6、ICMP、IGMP、IPsec和IKEv2、MLD、NAT、NDP和RIP
- 应用层:用于IPv4/IPv6的DHCP客户端、DHCP服务器、DNS客户端、ESMTP、FTP客户端/服务器、HTTP(S)客户端/服务器、MQTT客户端、NTP客户端、SMTP、SNMP、SNTP客户端、Telnet和TFTP
- 传输层:TLS和DTLS、TLS 1.3、套接字、SSH、TCP和UDP
- 数据链路层:ARP、PPP和PPPoE
有关更多详情,请访问HCC Embedded网络页面。
产品详情
创新设计方法会带来极高速数据传输速率,且对系统资源的要求极低。测试表明,在典型的应用场景(基于使用LPC2468 MCU的测量)中,数据包处理比类似嵌入式堆栈快四倍,同时使用约14 KB的ROM。
根据应用需求,RAM要求变化很大,但通常低至12kB。通过最低配置UDP应用,可以使用小于5kB的ROM和几百字节的RAM(加上网络缓冲器)。
有关更多详情,请访问HCC Embedded网络页面。