概述

优势和特点

  • 缓存: 同时使能指令和数据缓存
  • 与整个Blackfin处理器ADSP-BF5xx系列代码兼容
  • 兼容MISRA-C
  • 目标处理器: ADSP-BF561、ADSP-BF533、ADSP-BF527、ADSP-BF548
  • 发布格式: 目标代码及源代码包装器
  • 输入格式: PNG
  • 输出格式: RGB
  • 图像尺寸: 可配置
  • 多实例: 支持全面的重入和多实例


产品详情

PNG解码器是用于Web浏览器中的无损解码器。 它使用与zlib中相同的改良版LZ77压缩。 这种PNG解码器实现方法经过高度优化,适合在ADI公司ADSP-BF5xx Blackfin处理器上运行。 该模块的数据运动可以配置为高速缓存模式或通过MDMA。 它是一种经过严格测试、独立自足的软件组件, 含有一个直观易用、可中断的C程序可调用API,非常灵活,可实现无缝系统集成。

许可

每种模块都支持ADI Blackfin或SHARC系列处理器,是以目标代码格式提供的许可产品。 购货方必须签署或接受ADI公司的许可协议后,才能获得或下载协议中规定的模块。

性能指标

MIPS概览:
   存储器(字节)
性能
模块
图像宽度
 图像高度
 代码
堆栈  数据RAM
数据ROM
 平均周期/像素
MIPS 
 解码 PNG
 225
 65
 18522
 440
 47872
 10429
 203.72
 44.69

  • 在ADSP-BF533上测量性能(平均周期/像素)
  • MIPS按((周期/像素)*(图像宽度)*(图像高度)*(帧/秒) / 10^6)测量。 (假定计算时帧/秒 = 15)
  • 所有ADSP-BF5xx处理器代码兼容,ADSP-BF527(0.2)、ADSP-BF533(0.6)、ADSP-BF548(0.4)和ADSP-BF561(0.5)实施硅片异常临时解决方案
  • “数据RAM”针对一个实例,包括暂存和实例/状态


系统要求

  • Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
  • Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • 建议使用最低为2 GHz的单核处理器或最低3.3 GHz的双核处理器。
  • 存储器(RAM)空间不低于1 GB,建议采用4 GB存储器。
  • 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。


相关硬件 (5)

EZ-Kits

Extender Boards