概述

优势和特点

  • 缓存: 同时使能指令和数据缓存
  • MDMA: 使用单通道内存DMA
  • 输入格式:
    • UYVY422(ITU-R BT.656格式或YUV420平面格式或UYVY422原始逐行或仅Y)
  • 输出格式:
    • 已检测物体数
    • 已检测物体特性,比如区域、矩形框边界、中心位置
    • 跟踪物体的特性,比如区域、矩形框边界、中心位置和最后100帧/图像的跟踪轨迹
  • 输出帧:
    • 参考/背景帧
  • 差别帧:
    • MOG背景/前景分段二进制图像
  • 算法:
    • 用作背景建模函数的高斯混合(MOG/GMM)
    • 跟踪算法
    • 基于尺寸和空间位置的块融合 用于融合的代码部署在应用中,因此是完全可配置的
  • 与整个Blackfin处理器ADSP-BF7xx系列代码兼容
  • 发布格式: C语言、库、库的C和ASM源中的实时和文件I/O应用代码
  • VOS基元中的C和ASM源

产品详情

视频占位传感器设计用于通过视觉传感器检测室外空间(如停车场)中人员或车辆的占用或存在情况。 检测结果用于实现灯光智能开关和照明控制,从而实现节能。 该产品会对室外停车场等室外空间进行占用检测。当车辆和/或人员进入传感器视野时,它检测占用情况,并排除其它运动(比如树木摇曳、下雨/下雪和其它这类运动)。

下载及相关软件

软件开发工具

CrossCore® Embedded Studio

CrossCore Embedded Studio是针对Blackfin和SHARC处理器系列的世界一流集成开发环境(IDE)。

许可

每种模块都支持ADI Blackfin或SHARC系列处理器,是以目标代码格式提供的许可产品。 购货方必须签署或接受ADI公司的许可协议后,才能获得或下载协议中规定的模块。

性能指标

MIPS概览:

存储器(字节)  
性能
 
 测试
宽度/高度 代码
(KiB) 
数据 RAM
(KiB) 
常数数据表
Data Tables
(KiB) 
帧缓冲器 MIPS(平均值) MIPS(峰值)
YUV420, 25 fps
352 x 288
39.39
25.48 0.26
1380.1 189
208
UYVY、PPI上的Aptina传感器输入
640 x 480
39.39 25.48 0.26 1380.1 189
205

  • MIPS测量条件:最佳存储器布局、在ADZS-BF707 BLIP2平台(30 fps)上运行。 所有代码和数据均存储在L1存储器中,其它可存储在缓存区内。 帧状态缓冲器存储在L3或L2中,而堆栈存储在L1暂存存储器中。 16KiB L1指令存储器配置为指令缓存,32KiB L1数据存储器配置为数据缓存。
  • “数据RAM”针对一个实例,包括针对VGA分辨率的堆栈、暂存和实例/状态。 “常数数据表”针对一个实例,包括常数和常数表。 “帧缓冲器”针对VGA分辨率的一个实例,包括帧缓冲器(L3存储器中的较大缓冲器),均为状态和暂存存储器。1 KiB = 1024字节)
  • 数据缓存和指令缓存同时启用。 缓存设置为“回写”和“长缓存”(DCBS=1)模式。 存储DMA使用64位DMA(ADSP-BF707)。
  • 采用ADSP-BF707上的CCLK=384 MHz和SCLK=192 MHz完成测量。

系统要求

  • Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。
  • 建议使用最低为2 GHz的单核处理器或最低3.3 GHz的双核处理器。
  • 存储器(RAM)空间不低于1 GB,建议采用4 GB存储器。
  • 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。
  • 适用于ADI处理器的CrossCore® Embedded Studio。

相关硬件 (1)

BLIP Platform