概述

优势和特点

  • 工具: 支持第一个工具,比如检测前景物体
  • 输出状态: 检测物体
  • ROI : 指定目标区域,仅在特定目标区域内开启检测
  • 可配置: 提供三种算法版本,具有扩展性。 用户可以配置算法
  • 抽取: 可以通过水平和垂直调节使输入减半,降低分辨率支持
  • 基元: VAT基元API库
  • 兼容标准: 无
  • 发布格式: 目标代码模块及C源代码包装器
  • 输入格式: UYVY422(ITU.R BT.656格式或YUV 4:2:0平面格式,或来自CMOS传感器的UYVY422原始逐行)
  • 输出格式: 已检测物体及其特性
  • 帧速率: 用户指定的帧速率
  • 多通道: 帧级支持全面的重入和多实例
  • 使用图像处理工具箱(发布版1.0.0)


产品详情

适用于ADI公司Blackfin处理器的视频内容分析工具箱(VCAT)库是一种视频分析工具的实现方案,在视频监控中用于入侵检测、遗留/移动物品检测等事件检测。 该工具现在支持在通过静止摄像头捕捉的视频中进行前景物体/团块检测。 C语言可调用API可灵活用于视频监控。

下载及相关软件

Software Development Tools

VisualDSP++ 5.1

用于Blackfin、SHARC和TigerSHARC处理器的VisualDSP++是一种易于安装、易于使用的集成软件开发与调试环境(IDDE),支持通过单一界面高效管理项目的全过程。

许可

每种模块都支持ADI Blackfin或SHARC系列处理器,是以目标代码格式提供的许可产品。 购货方必须签署或接受ADI公司的许可协议后,才能获得或下载协议中规定的模块。

性能指标

MIPS概览:

代码存储器(KB) 数据RAM (KB)   数据ROM (KB)   帧缓冲器MB)   周期/像素(MIPS)  
平均值
移动平均峰值
28.82
71.08
1.03
5.38
52.5 (545)
54.39 (564)



  • 测量条件:使用已检测对象覆盖大约30%场景的序列、最优内存布局、PAL D1输入、在ADSP-BF561 0.5版处理器上运行。
  • 采用CAS =3 (SDRAM),CCLK =600 MHZ、SCLK =100 MHZ (ADSP-BF561)完成测量。
  • 数据缓存和指令缓存同时启用。 缓存设置为“回写”和“小缓存”(DCBS=0)模式。 存储DMA使用32位DMA。
  • “数据RAM”针对一个实例,包括针对D1分辨率的堆栈、暂存和实例/状态。
  • “帧缓存器”针对D1 PAL (720x576)分辨率的一个实例。
  • 所有“暂存”和“状态”存储器均针对D1分辨率。
  • 1 MB = 1024 KiB; 1 KiB = 1024 字节。

注意:在计算“移动平均峰值”时,使用的是8个连续帧滑动窗口。 针对每个帧窗口测得一个平均周期计数,所有滑动窗口测量的最坏情况平均周期确定为“移动平均峰值”


系统要求

  • Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
  • Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • 建议使用最低为2 GHz的单核处理器或最低3.3 GHz的双核处理器。
  • 存储器(RAM)空间不低于1 GB,建议采用4 GB存储器。
  • 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。


相关硬件 (6)

EZ-Kits

Extender Boards