概述

优势和特点

  • 符合Microsoft Version 3
  • 缓存: 同时使能指令和数据缓存
  • MDMA: 使用单通道内存DMA
  • 与整个Blackfin处理器ADSP-BF5xx系列代码兼容
  • 兼容MISRA-C
  • 目标处理器: ADSP-BF561、ADSP-BF533、ADSP-BF527、ADSP-BF548
  • 发布格式: 目标代码及源代码包装器
  • 输入格式: 以24bpp色存储的BMP数据;以16bpp色存储的BMP数据;以模板和8bpp或以下色存储的BMP数据;以及以RLE4或RLE8编码存储的BMP数据
  • 输出格式: RGBA
  • 图像尺寸: 用户可配置
  • 多实例: 支持全面的重入和多实例


产品详情

BMP是Windows系统中常用的文件格式,用于处理图形文件。 它既可以使用未压缩的数据格式,也可以使用RLE编码器数据。 这种实现方法针对ADI公司ADSP-BF5xx Blackfin处理器进行了高度优化。 该模块的数据运动可以配置为高速缓存模式或通过MDMA。 它是一种经过严格测试的独立软件组件。

许可

每种模块都支持ADI Blackfin或SHARC系列处理器,是以目标代码格式提供的许可产品。 购货方必须签署或接受ADI公司的许可协议后,才能获得或下载协议中规定的模块。

性能指标

MIPS概览:

  存储器(字节)
性能
模块 图像宽度 图像高度 代码 堆栈 数据RAM 数据ROM 平均周期/像素 MIPS
解码以24bpp色存储的BMP数据
225 65 1818 36 1280 -- 7.83 1.72
解码以16bpp色存储的BMP数据
127 64 2030 32 1280 -- 7.64 0.93
解码以模板和8bpp或以下色存储的BMP数据
127 64 1508 44 1280 -- 12.50 1.52
解码以RLE4或RLE8编码存储的BMP数据
127 64 2488 52 1280 -- 5.77 0.70


  • 在ADSP-BF533上测量性能(平均周期/像素)
  • MIPS按((周期/像素)*(图像宽度)*(图像高度)*(帧/秒) / 10^6)测量。 (假定计算时帧/秒 = 15)
  • 所有ADSP-BF5xx处理器代码兼容,ADSP-BF527(0.2)、ADSP-BF533(0.5)、ADSP-BF548(0.2)和ADSP-BF561(0.5)实施硅片异常临时解决方案
  • “数据RAM”针对一个实例,包括暂存和实例/状态

系统要求

  • Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
  • Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。建议使用最低为2 GHz的单核处理器或最低3.3 GHz的双核处理器。
  • 存储器(RAM)空间不低于1 GB,建议采用4 GB存储器。
  • 最少2 GB硬盘(HDD)空间

相关硬件 (5)

EZ-Kits

Extender Boards