概述

优势和特点

  • 通道数可由用户配置为1至8的任意数目。
  • 通道数可由用户配置为1至8的任意数目。
  • 每频段的最大增强/减弱增益为+12 dB / -12 dB,以0.01dB的步长进行调整
  • 每频段采用4阶IIR滤波器
  • THD+N比率小于0.004% (-20 dB FS, <10-20k Hz BW CCIR-468),可选12 dB减弱/增强增益配置)
  • THD+N比率小于0.00005% (-20 dB FS, <10-20k Hz BW CCIR-468),可选0 dB/-12dB增益配置)
  • SNR(有信号时)> 140 dB FS ( <10-20k Hz BW CCIR-468 )
  • 常数Q滤波器(3频段Q=10;5频段Q=3.98;7频段Q=2.68)
  • 3频段ISO中心频率: 63Hz、630Hz、6,300Hz
  • 5频段ISO中心频率: 40Hz、160Hz、630Hz、2,500Hz、10,000Hz
  • 7频段ISO中心频率: 32Hz、90Hz、236Hz、630Hz、1,700Hz、4,480Hz、12,000Hz
  • 目标处理器: 与整个Blackfin处理器ADSP-BF5xx系列代码兼容
  • 发布格式: 目标代码模块及C源代码包装器
  • 每个模块的输入缓冲器采样: 用户可配置
  • 框架相关性: 无
  • 输出格式: 交错多通道32位带符号PCM从小到大顺序音频采样
  • 采样速率: 44kHZ至48kHz
  • 多线程: 支持全面的重入和多实例


产品详情

多频段图形均衡器允许采用一组带通滤波器对音频信号进行滤波。 频段的数目和通道的数目可以进行配置,音频信号可以在44kHz和48kHz之间进行处理。 可为每个频段独立提供最高为12dB的增益或减弱。 每个输入通道适用相同的均衡器配置。 避免了内置滤波器饱和,输出削减为满量程。

许可

每种模块都支持ADI Blackfin或SHARC系列处理器,是以目标代码格式提供的许可产品。 购货方必须签署或接受ADI公司的许可协议后,才能获得或下载协议中规定的模块。

性能指标

MIPS概览:

 代码存储器(KiB) 数据RAM (KiB)
常数数据表(KiB)
 MIPS
平均值
5.8  6.4
 8.1
24.22
  • 为实现最佳内存布局,模块使用的所有代码和数据都存于片内L1存储器中。
  • MIPS测量条件:2通道7频段均衡器配置,Fs=48kHz,每个模块有220个采样,最佳内存布局,立体声通道测试矢量,ADSP-BF527、ADSP-BF533、ADSP-BF548。
  • 数据“RAM”针对一个实例,包含堆栈、暂存、实例/级别、最少输入输出单缓冲。
  • 1 KiB = 1024字节


系统要求

  • Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
  • Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • 建议使用最低为2 GHz的单核处理器或最低3.3 GHz的双核处理器。
  • 存储器(RAM)空间不低于1 GB,建议采用4 GB存储器。
  • 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。


相关硬件 (2)

EZ-Kits

Extender Boards