概述

优势和特点

    本产品现已被适用于DSP产品的新型Yocto Linux所取代。
    有关更多详情,请访问用于ADSP-SC5xx处理器的Linux


    • 针对ADSP-SC589、ADSP-SC584和ADSP-SC573 EZ-Kit板预配置U-Boot和Linux内核(4.0)
    • 用于裸机ADSP-SC5xx ARM内核和ADSP-SC5xx Linux应用开发的GNU开发工具(GCC 4.8.3)
    • IDE集成应用开发和调试
    • 通过OpenOCD、GDB和ICE1000或ICE2000 JTAG调试硬件
    • 用于Linux内核和文件系统的根版本构建架构
    • Linux驱动程序支持ADSP-SC5xx器件和外设,包括系统保护单元、看门狗定时器、热传感器、触发路由单元、时钟发生器、复位控制单元、电源管理、SPORT、SPDIF、I2C、链路口、QuadSPI、UART、ePPI、定时器和计数器、ADC、CAN、SDCard、以太网、USB

产品详情

用于ADSP-SC5xx的Linux插件向用户提供开放、灵活的Linux环境以及ADI公司世界一流的CrossCore Embedded Studio集成开发环境(IDE)。

用于ADSP-SC5xx的Linux插件包括预置图像,用户可将高度配置的Bootloader、内核和文件系统轻松部署到ADSP-SC589、ADSP-SC584和ADSP-SC573 EZ-Kit上,以便用户应用级访问EZ-Kit上提供的外设。支持的驱动程序包括USB、SPORT、I2C、链路口、SPDIF、CAN、SD卡和以太网。 还提供内核和文件系统源,可针对用户开发的硬件轻松再配置。

下载及相关软件

产品下载

Linux Add-In for ADSP-SC5xx

Please be aware that the supported versions of the EZ-KITs has changed with the 1.3.0 release of the Linux Add-In. Please refer to the Release Note for more information.

软件开发工具包(SDK)

CrossCore Embedded Studio (Rev 2.8.3)

This release of the Linux Add-In is only compatible with CrossCore Embedded Studio version 2.8.3. Newer versions of CrossCore Embedded Studio are not compatible with this version of the Linux Add-In.

中间件

操作系统和中间件

ADI公司与几个联盟伙伴携手合作,共同提供以下操作系统和中间件产品,从而为使用Blackfin®和SHARC®处理器系列开发的应用提供用户友好的编程环境。这些实时内核和服务软件与CrossCore® Embedded Studio无缝集成。

系统要求

  • 2 GHz单核处理器;建议3.3 GHz双核或更高
  • 1 GB RAM;建议4GB或更高
  • 2GB可用硬盘空间
  • 一个开放的USB端口
  • Ubuntu 14.04 LTS 32位操作系统

相关硬件 (5)

EZ-Kits

查看全部 5 EZ-Kits