概览
优势和特点
- 14V至60V较宽输入电压
- ±1.75%反馈电压精度
- 输出5V,100mA
- 内部补偿
- 全陶瓷电容超紧凑方案
- FPFM或强制PWM工作模式
- 关断电流仅为1.2μA(典型值)
- 可编程软启动和预偏置启动
- 电源就绪输出(漏极开路),低电平有效RESET引脚
- 可编程EN/UVLO门限
- 打嗝模式过流保护(OCP)
- 过热保护(OTP)
- -40°C至+125°C工业/汽车级温度范围
- 符合CISPR22 (EN55022) Class B传导和辐射发射标准
- 符合跌落、冲击和振动标准 — JESD22-B103、B104、B111
产品详情
MAXM17552评估板(EV kit)为MAXM17552超小尺寸、高效、电流模式、同步降压型DC-DC开关电源模块的演示电路。评估板工作在14V至60V宽输入电压范围,5V输出电压时提供高达100mA负载电流。评估板的开关频率设置为450kHz。模块使用简单,很容易配置,只需最少的外部元件。具有逐周期峰值限流保护、欠压锁定和热关断功能。
评估板已安装结构紧凑、10引脚、2.6mm x 3mm x 1.5mm、μSLIC封装的MAXM17552模块,工作在-40°C至+125°C工业级/汽车级温度范围。关于模块的完整技术指标、特性和利益,请参考MAXM17552数据手册。
应用
- 4mA–20mA电流环路供电传感器
- 替代高压LDO
- HVAC与楼宇控制
- 工业传感器
- 电机编码器
相关产品
文档
-
MAXM17552EVKIT Gerber File - Design Files10/10/2022ZIP5M
工具及仿真模型
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。